Roda 100 mm
Novatech
EAN:
4031582369588
Número de produto:
RK.ETP100x40-Ø47x14
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Deslizamento suave
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno macio sobre c...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1000 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência elevadas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais