Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Novatech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 62 mm, fabricada em polipropileno macio, enquanto o material do corpo permanece indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 600 kg a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando desempenho confiável para aplicações industriais que exigem movimentação controlada de cargas pesadas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
RK.ETP080x62-Ø47x18
EAN
4031582369526
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
600 kg
Capacidade de carga estática
1200 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Nome do produto
Novatech
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Indefinido
Material do piso da roda
Polipropileno, macio
Diâmetro do rolamento de esferas
47 mm
Largura do rolamento de esferas
18 mm
Largura do Piso
62 mm
Diâmetro
80 mm
special-features-image
Funcionalidades especiais