Roda 82 mm
Novatech
EAN:
4031582369557
Número de produto:
RK.ETP082x100-Ø47x12
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Deslizamento suave
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e uma largura de banda de rodagem de 100 mm, fabricada em polipropileno macio, en...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e uma largura de banda de rodagem de 100 mm, fabricada em polipropileno macio, enquanto o material do corpo permanece indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando desempenho robusto para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais