Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Novatech apresenta um diâmetro de 78 mm e largura de banda de rodagem de 78 mm, fabricada em polipropileno macio. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1400 kg e capacidades de carga dinâmica de 840 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h. O material do corpo é indefinido, sendo especificamente concebida para aplicação em rodízios industriais que requerem elevada resistência e desempenho fiável.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
RK.ETP078x78-Ø47x16
EAN
4031582330069
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
700 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
840 kg
Capacidade de carga estática
1400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,67 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Indefinido
Material do piso da roda
Polipropileno, macio
Diâmetro do rolamento de esferas
47 mm
Largura do rolamento de esferas
16 mm
Largura do Piso
78 mm
Diâmetro
78 mm
special-features-image
Funcionalidades especiais