Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Novatech apresenta um diâmetro de 75 mm e largura de banda de rodagem de 60 mm, fabricada em polipropileno macio, sendo adequada para aplicações em rodízios. O material do corpo encontra-se indefinido nas especificações técnicas. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 550 kg a uma velocidade máxima de 3 km/h, proporcionando versatilidade para diversas aplicações industriais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
RK.ETP075x60-Ø47x14
EAN
4031582369502
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
550 kg
Capacidade de carga estática
1100 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Nome do produto
Novatech
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Indefinido
Material do piso da roda
Polipropileno, macio
Diâmetro do rolamento de esferas
47 mm
Largura do rolamento de esferas
14 mm
Largura do Piso
60 mm
Diâmetro
75 mm
special-features-image
Funcionalidades especiais