Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Novatech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 75 mm, fabricada em polipropileno macio, enquanto o material do corpo permanece indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando desempenho robusto para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade em rodízios.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
RK.ETP080x75-Ø47x14
EAN
4031582369533
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
700 kg
Capacidade de carga estática
1400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Nome do produto
Novatech
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Indefinido
Material do piso da roda
Polipropileno, macio
Diâmetro do rolamento de esferas
47 mm
Largura do rolamento de esferas
14 mm
Largura do Piso
75 mm
Diâmetro
80 mm
special-features-image
Funcionalidades especiais