Roda 82 mm
Novatech
EAN:
4031582330397
Número de produto:
RK.ETP082x62-Ø47x13
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Deslizamento suave
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 62 mm, fabricada em polipropileno macio, enquant...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 62 mm, fabricada em polipropileno macio, enquanto o material do corpo permanece indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 600 kg a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando versatilidade para diversas aplicações industriais que requerem mobilidade controlada e suporte de cargas elevadas.
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
Deslizamento suave
Superfície de deslizamento de polipropileno para pisos macios e de teflon para pisos duros