Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Duratech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 70 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 650 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1300 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem resistência e durabilidade em rodízios de alta capacidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
RK.TOP080x70-Ø47x14
EAN
4031582443103
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
650 kg
Capacidade de carga estática
1300 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,25 kg
Nome do produto
Duratech
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Material do centro da roda
Indefinido
Material do piso da roda
Polipropileno, macio
Diâmetro do rolamento de esferas
47 mm
Largura do rolamento de esferas
14 mm
Largura do Piso
70 mm
Diâmetro
80 mm
special-features-image
Funcionalidades especiais