Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Duratech heat apresenta um diâmetro de 75 mm com largura de banda de rodagem de 25 mm e comprimento do cubo de 31 mm, sendo fabricada em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor com material da banda de rodagem idêntico ao centro da roda. Esta roda está equipada com rolamento liso e possui um furo para eixo de 8 mm de diâmetro, oferecendo uma capacidade de carga estática de 150 kg e dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo ideal para aplicações que requerem resistência térmica elevada.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
WOO075x25-Ø8 HL31
EAN
4031582367362
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
75 kg
Capacidade de carga estática
150 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
200 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Nome do produto
Duratech heat
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Material do centro da roda
Termoplásticos sintéticos, resistente ao calor
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
8 mm
Comprimento do cubo
31 mm
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais