Roda 75 mm
Duratech heat
Número da encomenda:
199039930
EAN:
4031582382884
Número de produto:
WOG 075x25 HL27 black
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Resistência constante ao calor
A roda Duratech heat é fabricada em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor, apresentando um diâmetro de 75 mm e largura ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech heat é fabricada em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor, apresentando um diâmetro de 75 mm e largura de banda de rodagem de 25 mm. O cubo possui um comprimento de 27 mm com orifício para eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento auto-lubrificante. O material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. Esta roda suporta uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 100 kg.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais