Roda 100 mm
Duratech heat
Número da encomenda:
199035370
EAN:
4031582347227
Número de produto:
BOG 100x35 HL45,5 asm.
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Resistência constante ao calor
A roda Duratech heat é uma roda para rodízio fabricada em plástico termoendurecido resistente ao calor, com diâmetro de 100 mm e...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech heat é uma roda para rodízio fabricada em plástico termoendurecido resistente ao calor, com diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 35 mm. O cubo possui comprimento de 45,5 mm e furo do eixo com diâmetro de 8 mm, equipado com rolamento auto-lubrificante. O material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 250 kg, proporcionando desempenho confiável em aplicações industriais.
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Resistência constante ao calor
Rodas feitas de material resistente ao calor para uso em ambientes extremos