Roda 100 mm
Elastech heat
Número da encomenda:
199033962
EAN:
4031582347203
Número de produto:
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rolagem silenciosa
A roda Elastech heat é uma roda de rodízio com corpo em alumínio e diâmetro de 100 mm, apresentando uma banda de rodagem de 35 m...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Elastech heat é uma roda de rodízio com corpo em alumínio e diâmetro de 100 mm, apresentando uma banda de rodagem de 35 mm de largura fabricada em material com amortecimento resistente ao calor. O cubo possui 45,5 mm de comprimento e está equipado com rolamento auto-lubrificante, sendo o furo do eixo de 8 mm de diâmetro. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 160 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações que exigem resistência térmica e capacidade de amortecimento.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais