Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda de 200 mm de diâmetro é construída em chapa de aço com pneu pneumático de perfil de linha e rolamento de precisão, garantindo excelente desempenho em diversas superfícies. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 75 kg a 3 km/h e capacidade estática de 150 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470DPR200P63
EAN
4031582439168
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
75 kg
Capacidade de carga estática
150 kg
Altura total
240 mm
Peso geral
2,14 kg
Nome do produto
Alpha
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
310 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
155 mm
Wheel
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Roda pneumático, perfil de linha
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
special-features-image
Funcionalidades especiais