Rodízio giratório 260 mm
Alpha
EAN:
4031582438239
Número de produto:
3480PQR260P65 black/darkblue
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesad...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O rodízio giratório Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda de polipropileno com 260 mm de diâmetro possui um piso pneumático com perfil de bloco e rolamento de precisão, garantindo excelente mobilidade e aderência. Com uma altura total de 310 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 3 km/h e uma capacidade estática de 300 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais