Roda 80 mm
Basetech
EAN:
4031582418972
Número de produto:
POO080x34-Ø12
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm, com um comprimento de cubo de 44,4 mm e d...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm, com um comprimento de cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e utiliza rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais