Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio fixo Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. A carcaça é fabricada em aço inoxidável pesado, proporcionando elevada resistência e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um corpo em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, e está equipada com rolamento auto-lubrificante para funcionamento suave e manutenção reduzida. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 128 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 250 kg. Este rodízio é ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8478BOG100P62
EAN
4031582347074
Número de material S4
990035519
Core attributes
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
85 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
125 kg
Capacidade de carga estática
250 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
250 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,51 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
100 mm
Largura da placa
85 mm
Housing
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Wheel
Dureza do Piso (D)
90 Shore D
Material do centro da roda
Plástico termoendurecido , resistente ao calor
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
35 mm
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento auto-lubrificante
Cor da Roda
Preto
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Resistência constante ao calor
Rodas feitas de material resistente ao calor para uso em ambientes extremos
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Alpha stainless
8470BOG100P62 HT w/o-dustg

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e durabilidade superior. A roda possui um corpo em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, e incorpora um rolamento auto-lubrificante para funcionamento sem manutenção. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 250 kg, sendo ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Alpha stainless
8470BOG100P62 HT w/o-dustg

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e durabilidade superior. A roda possui um corpo em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, e incorpora um rolamento auto-lubrificante para funcionamento sem manutenção. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 250 kg, sendo ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg