Rodízio fixo 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582347258
Número de produto:
8478BOG080P62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e segura. A estrutura...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e segura. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado, proporcionando elevada resistência à corrosão e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 80 mm, com corpo em plástico termoendurecido resistente ao calor e banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento auto-lubrificante para funcionamento suave e manutenção reduzida. As dimensões incluem uma altura total de 108 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, tornando-o adequado para aplicações industriais que requerem elevada capacidade de suporte.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Resistência constante ao calor
Rodas feitas de material resistente ao calor para uso em ambientes extremos