Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, proporcionando excelente durabilidade e funcionamento suave. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem de amortecimento resistente ao calor e rolamento auto-lubrificante para manutenção reduzida. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 4 km/h e capacidade estática de 160 kg. É ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023
EAN
4031582346701
Número de material S4
990035518
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
250 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso geral
1 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
105 mm
Largura da placa
85 mm
Housing
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
75 mm
Interferência giratória
182 mm
Offset
41 mm
Raio giratório
91 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
75 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Amortecimento, Resistente ao calor
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
35 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento auto-lubrificante
Cor da Roda
Metalizado
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 100 mm
Rodízio fixo 100 mm
Alpha stainless
8478IDG100P62 tread-1023

O rodízio fixo Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado, proporcionando elevada resistência à corrosão e durabilidade excepcional em ambientes exigentes. A roda possui um corpo em alumínio com banda de rodagem em material de amortecimento resistente ao calor, equipada com rolamento auto-lubrificante para funcionamento suave e manutenção reduzida. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 4 km/h e capacidade estática de 160 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 100 mm
Rodízio fixo 100 mm
Alpha stainless
8478IDG100P62 tread-1023

O rodízio fixo Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado, proporcionando elevada resistência à corrosão e durabilidade excepcional em ambientes exigentes. A roda possui um corpo em alumínio com banda de rodagem em material de amortecimento resistente ao calor, equipada com rolamento auto-lubrificante para funcionamento suave e manutenção reduzida. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 4 km/h e capacidade estática de 160 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg