Rodízio fixo 100 mm
Alpha stainless
Número da encomenda:
990037682
EAN:
4031582347098
Número de produto:
8478IDG100P62 tread-1023
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado, proporcionando elevada resistência à corrosão e durabilidade excepcional em ambientes exigentes. A roda possui um corpo em alumínio com banda de rodagem em material de amortecimento resistente ao calor, equipada com rolamento auto-lubrificante para funcionamento suave e manutenção reduzida. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 4 km/h e capacidade estática de 160 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais