Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda é fabricada em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, e incorpora um rolamento auto-lubrificante para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a 4 km/h e capacidade estática de 250 kg. É adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470BOG100P30-13
EAN
4031582413410
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 4 km/h
125 kg
Capacidade de carga estática
250 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
280 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,69 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
180 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
90 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
90 Shore D
Material do centro da roda
Plástico termoendurecido , resistente ao calor
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
100 mm
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento auto-lubrificante
special-features-image
Funcionalidades especiais