Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e versátil. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em condições exigentes. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem de amortecimento resistente ao calor e rolamento auto-lubrificante, oferecendo excelente desempenho térmico e baixa manutenção. Com diâmetro da roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 80 kg a 4 km/h e carga estática de 160 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, equipamento de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8470IDG100P30-13 tread-1023
EAN
4031582373097
Número de material S4
990061133
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
130 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,97 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Housing
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
75 mm
Interferência giratória
182 mm
Offset
41 mm
Raio giratório
91 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
75 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Amortecimento, Resistente ao calor
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
35 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento auto-lubrificante
Cor da Roda
Metalizado
special-features-image
Funcionalidades especiais