Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Compacta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço leve com rolamento giratório de uma fila esferas. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e incorpora rolamento liso com espaçador, oferecendo um diâmetro de 38 mm. O conjunto apresenta uma altura total de 50,5 mm e suporta uma carga dinâmica de 25 kg a uma velocidade de 3 km/h, bem como uma carga estática máxima de 50 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, proporcionando mobilidade eficiente e durabilidade em ambientes industriais e profissionais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
1430POI038P60-46x38
EAN
4031582336672
Número de material S4
990032083
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
32 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
25 kg
Capacidade de carga estática
50 kg
Altura total
50,5 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,07 kg
Nome do produto
Compacta
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
5,3 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
28 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
36 mm
Comprimento da placa
46 mm
Largura da placa
38 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, leve
Rolamento giratório
Uma Fila esferas
Diâmetro do dome
32 mm
Interferência giratória
64 mm
Offset
13 mm
Raio giratório
32 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
16 mm
Diâmetro
38 mm
Largura do corpo
16 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
special-features-image
Funcionalidades especiais