Rodízio giratório 25 mm
Compacta
Número da encomenda:
990032081
EAN:
4031582336658
Número de produto:
1430POI025P60-35x30
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O rodízio giratório Compacta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço le...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Compacta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço leve com rolamento giratório de uma fila esferas, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda é fabricada em polipropileno com piso idêntico ao centro da roda e incorpora rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 25 mm e altura total de 36 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 10 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 20 kg. É especialmente adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, proporcionando mobilidade confiável em ambientes profissionais e industriais onde são necessárias soluções compactas e resistentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais