Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Compacta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta adequada para diversas aplicações industriais. A estrutura é fabricada em folha de aço leve com rolamento giratório de uma fila esferas, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento liso com espaçador para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 32 mm e altura total de 42,5 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 20 kg a 3 km/h e capacidade estática de 40 kg. É especialmente indicado para armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, proporcionando mobilidade confiável em ambientes profissionais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
1430POI032P60-38x32
EAN
4031582336665
Número de material S4
990032082
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
26 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
20 kg
Capacidade de carga estática
40 kg
Altura total
42,5 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,05 kg
Nome do produto
Compacta
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
4,2 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
24 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
30 mm
Comprimento da placa
38 mm
Largura da placa
32 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, leve
Rolamento giratório
Uma Fila esferas
Diâmetro do dome
26,5 mm
Interferência giratória
54 mm
Offset
11 mm
Raio giratório
27 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
14 mm
Diâmetro
32 mm
Largura do corpo
14 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
special-features-image
Funcionalidades especiais