Rodízio giratório 50 mm
Compacta
Número da encomenda:
990032260
EAN:
4031582336689
Número de produto:
1430POI050P60-59x47
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O rodízio giratório Compacta apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Compacta apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em folha de aço leve com rolamento giratório de uma fila esferas, proporcionando movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 66 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e capacidade estática de 80 kg. É especialmente adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, combinando compacidade com desempenho técnico robusto.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais