Rodízio giratório 100 mm
Alpha
EAN:
4031582303391
Número de produto:
3470DIR100P62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipado com rol...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 100 mm. Com altura total de 128 mm, este rodízio suporta cargas dinâmicas até 70 kg a velocidades de 4 km/h e cargas estáticas até 140 kg. Ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais