Rodízio giratório com travão total 100 mm
Alpha
EAN:
4031582305074
Número de produto:
3477DIR100P62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rola...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento de alta qualidade e diâmetro de 100 mm. Com altura total de 128 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 4 km/h e capacidade estática de 140 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais