Rodízio giratório 100 mm
Stora
Número da encomenda:
990033004
EAN:
4031582365009
Número de produto:
2370PJJ100P30-13 syn.T/G
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Documentos
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que assegura um movimento suave e durabilidade prolongada. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e incorpora rolamento para otimizar o desempenho. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 129 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e uma capacidade estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, combinando resistência e funcionalidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais