Rodízio giratório 100 mm
Stora
EAN:
4031582300321
Número de produto:
2370PJJ100P30-11
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda é constituída por um corpo em polipropileno resistente, revestida com borracha termoplástica que assegura excelente aderência e proteção do pavimento, equipada com rolamento para rotação otimizada. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 129 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, combinando robustez e funcionalidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais