Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida de alta qualidade com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento integrado, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 160 kg a velocidades até 4 km/h e uma capacidade estática de 320 kg. É especialmente adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470UER125P30-13
EAN
4031582304329
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 4 km/h
160 kg
Capacidade de carga estática
320 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,05 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
102,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
64 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, preto, vulcanizado
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

A roda Elastech é uma roda para rodízio com diâmetro de 125 mm e largura de pneu de 40 mm, fabricada em poliamida com pneu elástico, preto, vulcanizado. O cubo possui comprimento de 44 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 500 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha
3477UER125P30-13

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com piso em pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente capacidade de rolamento. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm, proporcionando um perfil compacto mas robusto. A capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 300 kg, tornando-o ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha
3477UER125P30-13

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com piso em pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente capacidade de rolamento. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm, proporcionando um perfil compacto mas robusto. A capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 300 kg, tornando-o ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg