Rodízio giratório 125 mm
Stora
EAN:
4031582300338
Número de produto:
2370PJJ125P30-13
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. A ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno resistente e banda de rodagem em borracha termoplástica, complementada por rolamento de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, combinando robustez estrutural com excelente desempenho operacional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais