Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Supratech é uma roda para rodízio com diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 32 mm, fabricada com corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica. O cubo possui comprimento de 34,9 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, proporcionando desempenho confiável em aplicações industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
PJR 125x32-Ø12
EAN
4031582320534
Número de material S4
199030821
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,24 kg
Nome do produto
Supratech
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
34,9 mm
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
special-features-image
Funcionalidades especiais