Rodízio giratório 125 mm
Stora
EAN:
4031582365016
Número de produto:
2370PJJ125P30-11
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório Stora apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação segura e eficiente. A...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O rodízio giratório Stora apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação segura e eficiente. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que assegura um movimento suave e duradouro. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e incorpora rolamento para otimizar o desempenho. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, garantindo mobilidade eficaz em ambientes comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais