Rodízio giratório 42 mm
Footmaster
Número da encomenda:
990062067
EAN:
4031582413199
Número de produto:
FOOT MASTER GD- 40-S-NYN
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes,...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda possui um diâmetro de 42 mm e está equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro mesmo em condições adversas. O rodízio apresenta uma altura total de 71 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge igualmente 60 kg, assegurando versatilidade e fiabilidade em operações tanto móveis como estacionárias. Esta combinação de características técnicas torna o produto ideal para equipamentos que requerem mobilidade controlada e capacidade de suporte consistente.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais