Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda possui um diâmetro de 63 mm e está equipada com rolamento humedecido para garantir um funcionamento suave e duradouro. O rodízio apresenta uma altura total de 102 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. A capacidade de carga estática é de 550 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge igualmente 550 kg a velocidades de 3 km/h e 4 km/h, assegurando desempenho fiável em condições de movimento. Esta combinação de características técnicas torna o produto adequado para equipamentos industriais que requerem mobilidade e capacidade de suporte elevada.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GD- 80-F-NYN
EAN
4031582413229
Número de material S4
990062069
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
86 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
550 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
550 kg
Capacidade de carga estática
550 kg
Altura total
102 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
2 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
70 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
70 mm
Comprimento da placa
90 mm
Largura da placa
90 mm
Housing
Cor
Branco
Diâmetro do dome
86 mm
Interferência giratória
155 mm
Offset
46 mm
Raio giratório
77,5 mm
Wheel
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
63 mm
Largura do corpo
30 mm
Rolamento
Rolamento, humedecido
Cor da Roda
Preto
special-features-image
Funcionalidades especiais