Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. O rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 50 mm equipada com rolamento humedecido, garantindo funcionamento suave e duradouro mesmo em condições adversas. A altura total do conjunto é de 82,5 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade estática de 250 kg, assegurando desempenho fiável tanto em movimento como em repouso. Esta combinação de características técnicas torna o rodízio adequado para equipamentos industriais que requerem mobilidade controlada e capacidade de suporte elevada.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN
EAN
4031582413298
Número de material S4
990062080
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
70 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
250 kg
Capacidade de carga estática
250 kg
Altura total
82,5 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,7 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Diâmetro do furo da placa
7 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
58 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
58 mm
Comprimento da placa
73 mm
Largura da placa
73 mm
Housing
Cor
Branco
Diâmetro do dome
70 mm
Interferência giratória
126 mm
Offset
38 mm
Raio giratório
63 mm
Wheel
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
25 mm
Rolamento
Rolamento, humedecido
Cor da Roda
Preto
special-features-image
Funcionalidades especiais