Rodízio giratório 63 mm
Footmaster
Número da encomenda:
990062083
EAN:
4031582413328
Número de produto:
FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes,...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 63 mm e está equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro mesmo em condições de utilização intensiva. O rodízio possui uma altura total de 102 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge igualmente 500 kg, assegurando elevada resistência e fiabilidade em operações tanto móveis como estacionárias, tornando-o ideal para equipamentos industriais que requerem mobilidade e estabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais