Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda possui um diâmetro de 75 mm e está equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro mesmo em condições adversas. O rodízio apresenta uma altura total de 120 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a uma velocidade máxima de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge igualmente 800 kg, assegurando elevada resistência e fiabilidade em operações tanto móveis como estacionárias.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GD-100-F-NYN
EAN
4031582413243
Número de material S4
990062070
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
98 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
800 kg
Capacidade de carga estática
800 kg
Altura total
120 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,75 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
70 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
70 mm
Comprimento da placa
95 mm
Largura da placa
95 mm
Housing
Cor
Branco
Diâmetro do dome
98 mm
Interferência giratória
181 mm
Offset
53 mm
Raio giratório
90,5 mm
Wheel
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
30 mm
Rolamento
Rolamento, humedecido
Cor da Roda
Preto
special-features-image
Funcionalidades especiais