Rodízio giratório 75 mm
Footmaster
Número da encomenda:
990062073
EAN:
4031582413274
Número de produto:
FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes,...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. O rodízio integra uma roda com diâmetro de 75 mm equipada com rolamento humedecido, garantindo funcionamento suave e durabilidade prolongada mesmo em condições de utilização intensiva. A altura total do conjunto é de 120 mm, proporcionando uma solução compacta e eficiente para diversas aplicações móveis. O rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 1000 kg a uma velocidade máxima de 3 km/h, bem como uma capacidade de carga estática de 1000 kg, assegurando desempenho fiável tanto em movimento como em posição estacionária, tornando-o ideal para equipamentos pesados que requerem mobilidade ocasional ou permanente.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais