Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. O rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 50 mm equipada com rolamento humedecido, garantindo funcionamento suave e durabilidade prolongada mesmo em condições de utilização intensiva. A altura total do conjunto é de 82 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. O rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 280 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 280 kg, assegurando desempenho fiável tanto em movimento como em posição estacionária, tornando-o ideal para equipamentos que requerem mobilidade e estabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
EAN
4031582413212
Número de material S4
990062140
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
70 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
280 kg
Capacidade de carga estática
280 kg
Altura total
82 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,7 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Housing
Cor
Branco
Diâmetro do dome
70 mm
Interferência giratória
122 mm
Offset
36 mm
Raio giratório
61 mm
Wheel
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
25 mm
Rolamento
Rolamento, humedecido
Cor da Roda
Preto
special-features-image
Funcionalidades especiais