Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Mono apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 50 mm e a altura total do conjunto atinge 72 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 30 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 60 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, bem como carrinhos de enfermagem, oferecendo mobilidade eficiente e silenciosa em ambientes que requerem movimentação cuidadosa e precisa.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
A020PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364583
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
30 kg
Capacidade de carga estática
60 kg
Altura total
72 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,54 kg
Nome do produto
Mono
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Housing
Cor
Cromado
Em Forma de Garfo
Fechado
Material
Polipropileno
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Interferência giratória
104,4 mm
Offset
25 mm
Raio giratório
52,2 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
85 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
18 mm
Diâmetro
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 chrome

O rodízio giratório com travão da roda Mono apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem uma altura total de 72 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 30 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 60 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, bem como carrinhos de enfermagem.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 chrome

O rodízio giratório com travão da roda Mono apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem uma altura total de 72 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 30 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 60 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, bem como carrinhos de enfermagem.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg