Rodízio giratório 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399042
Número de produto:
A920YGI075L51-10 RAL 7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Linea light apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em po...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Linea light apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno com espiga, giratória que garante movimento suave e controlado. A roda possui corpo em polipropileno, eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 75,5 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 60 kg a 3 km/h e carga estática de 120 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, mobiliário de escritório, carrinhos de medicação e limpeza profissional, proporcionando mobilidade eficiente em ambientes hospitalares e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais