Solução personalizada 50 mm
Glide
EAN:
4031582319606
Número de produto:
A229POI050B10-11x20
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Glide é uma solução personalizada equipada com anel de espiga, com colar como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Glide é uma solução personalizada equipada com anel de espiga, com colar como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para facilitar a movimentação. A roda apresenta corpo em polipropileno com material de rodagem idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural, e utiliza rolamento liso com espaçador para um funcionamento suave. A roda possui um diâmetro de 50 mm, enquanto a altura total do conjunto atinge 33 mm. Esta configuração oferece uma capacidade de carga dinâmica de 30 kg quando operada a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando uma solução robusta e eficiente para aplicações que requerem mobilidade controlada e fiável em ambientes industriais ou comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais