Roda 125 mm
Basetech
EAN:
4031582418996
Número de produto:
POO125x40-Ø12
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais