Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Novatech é uma roda de ferro fundido com piso em poliuretano fundido, concebida para aplicações em rodízios industriais. Apresenta um diâmetro de 250 mm, largura do piso de 80 mm, comprimento do cubo de 90 mm e diâmetro do furo do eixo de 30 mm. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece uma capacidade de carga estática de 3600 kg. A capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade: 2160 kg a 4 km/h e 1800 kg a 6 km/h, garantindo desempenho otimizado em diferentes condições operacionais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FTP 250x80-Ø30 HL90
EAN
4031582319422
Número de material S4
199801280
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
2160 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
1800 kg
Capacidade de carga estática
3600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
9,24 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
30 mm
Comprimento do cubo
90 mm
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
250 mm
Largura do corpo
80 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
special-features-image
Funcionalidades especiais