Roda 250 mm
Novatech
Número da encomenda:
199801341
EAN:
4031582319408
Número de produto:
FTP 250x60-Ø30 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com piso em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com piso em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e largura do piso de 60 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm com furo do eixo de 30 mm de diâmetro, equipado com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 2800 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais