Roda 200 mm
Novatech
Número da encomenda:
199828810
EAN:
4031582319347
Número de produto:
FTP 200x80-Ø30 HL90
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 200 mm e largura da banda de 80 mm. O cubo possui um comprimento de 90 mm com furo do eixo de 30 mm de diâmetro, equipado com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 2800 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais exigentes.