Roda 300 mm
Novatech
Número da encomenda:
199838840
EAN:
4031582377125
Número de produto:
FTP 300x80-Ø35 HL90
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é uma roda industrial em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech é uma roda industrial em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 300 mm e largura da banda de 80 mm, equipada com Rolamento de esferas de precisão e furo do eixo de 35 mm de diâmetro, com comprimento do cubo de 90 mm. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 4000 kg e capacidade de carga dinâmica de 2400 kg a 4 km/h ou 2000 kg a 6 km/h, sendo adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade.