Roda 250 mm
Duratech
Número da encomenda:
199830850
EAN:
4031582320084
Número de produto:
MOP 250x80-Ø50 HL90
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada, com diâmetro de 250 mm e largura de banda de rodage...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada, com diâmetro de 250 mm e largura de banda de rodagem de 80 mm. O cubo possui comprimento de 90 mm e o furo do eixo tem diâmetro de 50 mm. A roda está equipada com rolamento de esferas de precisão e o material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda. A capacidade de carga estática é de 11000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 6600 kg a 4 km/h e 5500 kg a 6 km/h, adequada para aplicações industriais pesadas.
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo