Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada com diâmetro de 125 mm, largura de banda de rodagem de 50 mm e comprimento do cubo de 60 mm, apresentando um furo para eixo de 20 mm de diâmetro. O material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda e incorpora um rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 3400 kg e capacidades de carga dinâmica de 2040 kg a 4 km/h e 1700 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais pesadas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
MOP 125x50-Ø20
EAN
4031582320015
Número de material S4
199801259
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
2040 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
1700 kg
Capacidade de carga estática
3400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
1,11 kg
Nome do produto
Duratech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Tipo de rolamento
6304
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, muito pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Branco natural
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo